52-SM-3421-K-T
Viti imperdibili, M3 X 0,5, Surface Mount Technology, Combinazione TORX®/a taglio, Zigrinata, Lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Lucido |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
Installazione | Surface Mount Technology |
Recess Size | T15 Combinazione TORX® /a taglio |
Serie | Miniature |
Spessore OP | 1.60 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 6.80 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.30 |
Confezionamento | Tray Package |
Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.
Scrivi la tua recensione