52-11-53-4-012
Viti imperdibili, 4-40, A Pressione, Testa a croce, Zigrinata, Viola
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Viola |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | 4-40 |
Tipo Testa | Testa a croce |
Installazione | A Pressione |
Recess Size | Cava a taglio n°2 |
Serie | Miniature |
Spessore OP | 0.90 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 6.80 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.50 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.
Scrivi la tua recensione