51-10-409-24
Viti imperdibili, 4-40, A Ribadire, Cava a taglio, Zigrinata, Lucido
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Passivato |
Colore | Lucido |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Dimensione Filetto | 4-40 |
Tipo Testa | Cava a taglio |
Installazione | A Ribadire |
Serie | Standard |
Class | 51/53/58 - Viti imperdibili |
Caratterizzate da un’elegante finitura lucida e da un alberino lungo che si innesta nel ricettacolo filettato del telaio, queste viti e viti imperdibili si adattano a pannelli di vario spessore. Disponibili con o senza molla di espulsione per estrarre il corpo della vite quando le filettature sono sbloccate.
Scrivi la tua recensione