4C-TS-10-4T2-K012
Viti imperdibili, 10-32, Flottante, Combinazione TORX®/a taglio, Zigrinata, Viola
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Viola |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | 10-32 |
Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
Installazione | Flottante |
Recess Size | T25 Combinazione TORX® /a taglio |
Serie | Prism |
Spessore OP | 0.80 |
Spessore max. pannello esterno | 1.60 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Lunghezza flangia | 4.00 |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione