4C-TS-04-2P0-W013
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, A Pressione, Combinazione TORX®/a taglio, Wing, Rosso
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Rosso |
| Tipo a pomello | Wing |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | 4-40 |
| Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
| Installazione | A Pressione |
| Recess Size | T10 Combinazione TORX® /a taglio |
| Serie | Prism |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.