4C-SM-3421-W000-T
Viti imperdibili, M3 X 0,5, Surface Mount Technology, Combinazione TORX®/a taglio, Wing, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Wing |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
Installazione | Surface Mount Technology |
Recess Size | T10 Combinazione TORX® /a taglio |
Serie | Prism |
Confezionamento | Tray Package |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione