4C-SM-2421-W013-R

Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Surface Mount Technology, Combinazione TORX®/a taglio, Wing, Rosso

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Naturale
Colore Rosso
Tipo a pomello Wing
Materiale pomello Plastica
Dimensione Filetto 6-32
Tipo Testa Combinazione TORX®/a taglio
Installazione Surface Mount Technology
Recess Size T15 Combinazione TORX® /a taglio
Serie Prism
Confezionamento Reel Package
Class 47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.