4C-SM-2321-W014-T
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Surface Mount Technology, Combinazione a croce/a taglio, Wing, Verde
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Verde |
Tipo a pomello | Wing |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | 6-32 |
Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
Installazione | Surface Mount Technology |
Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
Serie | Prism |
Confezionamento | Tray Package |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione