4C-SM-1411-W014-T
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, Surface Mount Technology, Combinazione TORX®/a taglio, Wing, Verde
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Verde |
Tipo a pomello | Wing |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | 4-40 |
Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
Installazione | Surface Mount Technology |
Recess Size | T10 Combinazione TORX® /a taglio |
Serie | Prism |
Confezionamento | Tray Package |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione