4C-SM-1121-K014-T
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, Surface Mount Technology, Testa a croce, Zigrinata, Verde
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Verde |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | 4-40 |
Tipo Testa | Testa a croce |
Installazione | Surface Mount Technology |
Recess Size | Cava a taglio n°2 |
Serie | Prism |
Spessore OP | 1.60 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.50 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 3.30 |
Confezionamento | Tray Package |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione