4C-SM-1111-W000-T
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, Surface Mount Technology, Testa a croce, Wing, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Wing |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | 4-40 |
Tipo Testa | Testa a croce |
Installazione | Surface Mount Technology |
Recess Size | Cava a taglio n°2 |
Serie | Prism |
Confezionamento | Tray Package |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione