4C-PS-M5-1F1-K012
Latch
Tipo a pomello | Zigrinata |
---|---|
Materiale pomello | Plastica |
Spessore OP | 1.50 |
Spessore max. pannello esterno | 3.20 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.60 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 0.50 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Le viti imperdibili Southco Classe 4C (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione