4C-PS-M3-1F1-K000
Latch
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Nero |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
Installazione | A Ribadire |
Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
Serie | Prism |
Spessore OP | 3.20 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.00 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 0.80 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Lunghezza flangia | 1.80 |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione