4C-B1-P-0637-K000
Viti imperdibili
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Tipo a pomello | Prism - 4C |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
| Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
| Installazione | A Pressione |
| Recess Size | T15 TORX® |
| Serie | Prism-Ex |
| Spessore OP | 1.20 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 3.70 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 0.60 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.