47-SM-3321-N-T
Viti imperdibili, M3 X 0,5, Surface Mount Technology, Combinazione a croce/a taglio, Liscia, Lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Lucido |
Tipo a pomello | Smooth |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
Installazione | Surface Mount Technology |
Recess Size | Combinazione cava a croce No.1/a taglio |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 1.60 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.20 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.20 |
Confezionamento | Tray Package |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione