47-95-281-31
Viti imperdibili, M3,5X0,6, Per Scheda P.C., Combinazione a croce/a taglio, Liscia, Lucido
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Colore | Lucido |
| Tipo a pomello | Smooth |
| Materiale pomello | Lega di alluminio |
| Dimensione Filetto | M3,5X0,6 |
| Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
| Installazione | Per Scheda P.C. |
| Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
| Serie | Serie pomello stilizzato |
| Spessore OP | 1.60 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 6.20 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 1.40 |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.