47-95-101-74
Viti imperdibili, M3 X 0,5, Per Scheda P.C., Cava a taglio, Zigrinata, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
Tipo Testa | Cava a taglio |
Installazione | Per Scheda P.C. |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 1.60 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 4.80 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 1.50 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione