47-93-290-14
Viti imperdibili, M3,5X0,6, A scatto, Combinazione a croce/a taglio, Zigrinata, Lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Lucido |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | M3,5X0,6 |
Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
Installazione | A scatto |
Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 0.50 |
Spessore max. pannello esterno | 1.00 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 10.40 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 5.60 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione