47-82-682-11
Viti imperdibili, M6 X 1,0, A Ribadire, Combinazione a croce/a taglio, Liscia, Lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Lucido |
Tipo a pomello | Smooth |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | M6 X 1,0 |
Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
Installazione | A Ribadire |
Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 1.50 |
Spessore max. pannello esterno | 3.20 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 11.00 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 4.40 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione