47-82-524-54
Viti imperdibili, M5 X 0,8, A Ribadire, Testa a croce, Zigrinata, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | M5 X 0,8 |
Tipo Testa | Testa a croce |
Installazione | A Ribadire |
Recess Size | Cava a taglio n°2 |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 3.20 |
Spessore max. pannello esterno | 4.80 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 11.10 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 6.00 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione