47-82-151-15
Viti imperdibili, M3 X 0,5, Flottante, TORX®, Liscia, Lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Lucido |
Tipo a pomello | Smooth |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
Tipo Testa | TORX® |
Installazione | Flottante |
Recess Size | T10 TORX® |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 0.80 |
Spessore max. pannello esterno | 1.60 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 8.20 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 5.00 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione