47-81-612-54
Viti imperdibili, M6 X 1,0, Flottante, Cava a taglio, Zigrinata, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | M6 X 1,0 |
Tipo Testa | Cava a taglio |
Installazione | Flottante |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 1.60 |
Spessore max. pannello esterno | 2.40 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 12.00 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 5.30 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione