47-80-604-14

Viti imperdibili, M6 X 1,0, A Ribadire, Cava a taglio, Zigrinata, Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Colore Lucido
Tipo a pomello Zigrinata
Materiale pomello Lega di alluminio
Dimensione Filetto M6 X 1,0
Tipo Testa Cava a taglio
Installazione A Ribadire
Serie Serie pomello stilizzato
Spessore OP 3.20
Spessore max. pannello esterno 4.80
Sporgenza vite agganciata (mm) 9.40
Sporgenza vite sganciata (mm) 2.80
Confezionamento Bulk Packaged
Class 47/4C - Viti imperdibili
692286c47b77683127bff43266a6c1c1dfc28b54a92c6f8d991aca5785d1cee1 18.220.140.26
please type in at least 2 letters...
Loading...