47-63-561-60
Viti imperdibili, 10-32 Dimensione Filetto, A Pressione, Combinazione TORX®/a taglio, Zigrinata, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | 10-32 |
Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
Installazione | A Pressione |
Recess Size | T25 Combinazione TORX® /a taglio |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 0.90 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 10.30 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 5.40 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione