47-11-531-55
Viti imperdibili, 10-32 Dimensione Filetto, Flottante, Testa a croce, Liscia, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Smooth |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | 10-32 |
Tipo Testa | Testa a croce |
Installazione | Flottante |
Recess Size | Cava a taglio n°2 |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 0.80 |
Spessore max. pannello esterno | 1.60 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 8.80 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 3.80 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione