47-11-251-50
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Flottante, TORX®, Zigrinata, Nero
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | 6-32 |
Tipo Testa | TORX® |
Installazione | Flottante |
Recess Size | T15 TORX® |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 0.80 |
Spessore max. pannello esterno | 1.60 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 8.80 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 4.00 |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione