47-11-222-62
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, A Ribadire, Testa a croce, Zigrinata, Nero
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
---|---|
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | 6-32 |
Tipo Testa | Testa a croce |
Installazione | A Ribadire |
Recess Size | Cava a taglio n°2 |
Serie | Accesso limitato |
Spessore OP | 1.50 |
Spessore max. pannello esterno | 3.20 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 7.90 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 3.10 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Lunghezza flangia | 1.80 |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione