47-11-210-22
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Flottante, Cava a taglio, Zigrinata, Lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Lucido |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | 6-32 |
Tipo Testa | Cava a taglio |
Installazione | Flottante |
Serie | Accesso limitato |
Spessore OP | 0.10 |
Spessore max. pannello esterno | 0.80 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 8.20 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 3.40 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Lunghezza flangia | 3.20 |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione