47-10-530-11
Viti imperdibili, 10-32 Dimensione Filetto, Flottante, Testa a croce, Liscia, Lucido
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Lucido |
| Tipo a pomello | Smooth |
| Materiale pomello | Lega di alluminio |
| Dimensione Filetto | 10-32 |
| Tipo Testa | Testa a croce |
| Installazione | Flottante |
| Recess Size | Cava a taglio n°2 |
| Serie | Serie pomello stilizzato |
| Spessore max. pannello esterno | 0.80 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 7.30 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.30 |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.