47-10-291-55
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Flottante, Combinazione a croce/a taglio, Liscia, Nero
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Tipo a pomello | Smooth |
| Materiale pomello | Lega di alluminio |
| Dimensione Filetto | 6-32 |
| Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
| Installazione | Flottante |
| Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
| Serie | Miniature, Serie 10, Serie 20, Serie 30, Serie 40, Serie 50, Serie 60, Serie 70, Serie 80, Serie 100, Serie 200, Serie 274, Serie 277, Serie 284, Serie 287, Serie 290, Serie 300, Serie 400, Serie 500, Serie 700, Serie 800, Serie 900, 20.1 mm Size, Access Indicator, Adjustable Torque, ATCA Compliant, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, Base, Bi-Stable, Bifold, Compact, Frizione costante, D9-47, D9-52, In linea, Low Profile, Mini, Miniature, Low Profile, Modular, DISASSAMENTO, Prism, Prism-Ex, Push to Close, Push to Lock, Accesso limitato, Roof top, Shutter, Con espulsione a molla, Standard, Serie pomello stilizzato, T1, T2, V1, Visual Indicator, ZAPT |
| Spessore OP | 0.80 |
| Spessore max. pannello esterno | 1.60 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 7.20 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 5.00 |
| Misura | Lockable, No Cup |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Lunghezza flangia | 5.65 |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.