17-T-306

Viti imperdibili a filettatura rapida, Misura grande, Testa ToolHead, 5.6 mm Diametro della Testa, Acciaio,

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Tipo Testa Testa ToolHead
Spessore materiale 12.70
Spessore max. pannello esterno 5.60
Diametro della Testa 14.30
Misura Large Size 17
Lunghezza 25.40
Tipo Rondella di ritenzione
Class 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.