12-T-403
Latch
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato più la guarnizione |
Tipo Testa | Testa ToolHead |
Spessore materiale | 12.70 |
Spessore max. pannello esterno | 1.90 |
Diametro della Testa | 11.10 |
Misura | Medium Size 12 |
Lunghezza | 21.90 |
Tipo | Rondella di ritenzione |
Class | 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida |
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.
Scrivi la tua recensione