01-43-35
Chiusura a ca mma con scodellino a filo, Intermedia, Ruotare in senso antiorario per chiudere, Singolo o Tre-Punti, Tipo Presa ad anello, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
A tenuta | No |
Installazione | With Mounting Studs |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 7.90 |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 28.60 |
Profilo | A filo |
Rotation | Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch |
Tipo Impugnatura | Tipo Presa ad anello |
Misura | Intermedia |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Class | 01 - Chiusure a camma con scodellino a filo |
Trasformate il look dei vostri armadi con queste eleganti chiusure a filo. Lo scodellino tondo ad incasso consente di riporre la maniglia a filo con la superficie del pannello dopo l’uso. Il meccanismo a bassa sporgenza all’interno dell’armadio consente versatilità di montaggio e l’utilizzo con chiusure a punti multipli.
Scrivi la tua recensione