V7-20-111-24

Loquet Série à lame ressort, Avec serrure, Grande taille, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse, Poli

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable 316
Couleur / Apparance Poli
Accès limité Avec serrure
Taille Grande taille
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class V7 - Loquets Série à lame ressort
Une conception de faible hauteur, un montage en applique, des lignes doucement incurvées et un dispositif de verrouillage en option complètent les performances solides de cette élégante grenouillère à sécurité optimisée. Un corps moulé sous pression hautement résistant dissimule toute la visserie fonctionnelle, ce qui réduit les possibilités d’utilisation non autorisée.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet Série à lame ressort, Avec serrure, Grande taille, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse, Poli

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.