V2-0034-07
Grenouillère, Série Versa-Latch, Plombage possible, Acier, Zingué, Chromaté brillant, Brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Plombage possible |
| Série | Série 200 |
| Taille | Petite taille |
| Ressort | A ressort |
| Modèle | Handle |
| Class | V2/V3/V4 - Grenouillères, Série Versa-Latch |
Le modèle Versa-Latch incorpore un ressort à torsion externe pour compenser les irrégularités dimensionnelles entre panneau et châssis dans les applications où grenouillère et réceptacle restent dans le même plan. Ce réglage intégré permet de tenir compte d’irrégularités ou de changements dans l’adaptation du panneau ou du joint avec le temps.