TM-99-1
Loquet de porte du tableau arrière, Grand, Attache encastrée
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Poli |
| Class | TM - Loquet à came de porte du tableau arrière |
Grâce à son aspect lisse, à la simplicité de son profil sans saillie, à une sensation de solidité et à des performances à l'épreuve de la corrosion, ce loquet constitue le choix naturel pour les applications ne nécessitant pas la sécurité d'une serrure, comme les portes d'accès à la plate-forme arrière, les portes de passerelle haute ou les portes de réfrigérateur. De plus, une finition par polissage électrolytique permet de ne pas sacrifier l'esthétique aux performances dans les applications nautiques, RV, industrielles ou commerciales.