TL-40-201-07

Grenouillères à levier, Moyenne, Loquet, Invisible, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Aucun
Type de montage Invisible
Taille Moyenne
Modèle Handle
Class

TL - Grenouillères à levier

DFCI Number 7882-1-Z3C
Type d’étrier Plat

De par leur conception mécanique, les grenouillères à levier Southco permettent de comprimer deux panneaux ensemble et de les maintenir fermement en place. Disponibles dans différentes tailles, ces grenouillères offrent une souplesse de conception remarquable et conviennent à des applications variées.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.