TL-40-103-07
Grenouillères à levier, Moyenne, Loquet, Montage apparent, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Aucun |
| Type de montage | Exposed Mount |
| Taille | Moyenne |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Modèle | Handle |
| Class | TL - Grenouillères à levier |
| DFCI Number | 7880-7-Z3C |
| Type d’étrier | Incurvé court |
De par leur conception mécanique, les grenouillères à levier Southco permettent de comprimer deux panneaux ensemble et de les maintenir fermement en place. Disponibles dans différentes tailles, ces grenouillères offrent une souplesse de conception remarquable et conviennent à des applications variées.