T6-4E-424-17F-24

Charnière à friction, Petite feuille, Medium Leaf, 38 mm (1.50 in) Long, Acier inoxydable 316, High Gloss

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable 316
Finition High Gloss
Couleur / Apparance Poli
Couple avant 1.00
Torque Type Asymétrique
Type de montage Montage en façade
Installation Rivet / Screw
Série Friction
Taille Small Leaf, Medium Leaf
Longueur 58.00
Modèle Spring
Class T6 - Charnières à friction estampées

La charnière à friction T6 en acier inoxydable offre une solution de charnière à friction avec une durabilité supérieure et une résistance à la corrosion dans les environnements exigeants. La charnière T6 est disponible dans une variété de configurations de vantaux de charnière, offrant une flexibilité de conception maximale. Elle est disponible en acier inoxydable 304 ou 316, avec des finitions passivées ou brillantes, et avec des accessoires de couverture de matériel de montage en option.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.