NY-5P-52-1-53
Latch
Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
---|---|
Colore | Blurple |
Tipo Testa | Easy Grip |
Diametro della Testa | 7.95 |
Misura | Misura grande |
Class | NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH |
Scrivi la tua recensione
Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
---|---|
Colore | Blurple |
Tipo Testa | Easy Grip |
Diametro della Testa | 7.95 |
Misura | Misura grande |
Class | NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH |