MP-01-103-541
Chiusura a spinta a vista Novibra, Tipo 1 (per cassetti), Plastica, Nero Finitura corpo, Ottone satinato Finitura scodellino, Cromo Finitura maniglia
Materiale | Plastica |
---|---|
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
A tenuta | No |
Installazione | Filettatura |
Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
Funzionamento | Apertura a destra verso l’esterno |
Tipo Impugnatura | Tipo 1 (per cassetti) |
Finitura corpo | Nero |
Finitura maniglia | Cromo |
Finitura scodellino | Ottone satinato |
Class | MP – Chiusure per pannelli Novibra |
Scegliete la praticità della chiusura a spinta e dell’apertura a giro optando per questo dispositivo dal design elegante che esalta il look e le prestazioni della vostra applicazione. Questa sofisticata chiusura integra una funzione antivibrazioni per eliminare fastidiosi rumori ed è disponibile con due meccanismi di funzionamento – uno per porte e uno per cassetti - e varie opzioni di finitura.
Scrivi la tua recensione