R4-90-124-10
Chiusura a spinta rotative, Riscontro, Filettatura M6 , Acciaio, Zincato, cromato lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Colore | Lucido |
Foro di montaggio | Filettatura M8 |
Misura | Misura piccola |
Tipo di accessorio | Riscontro |
Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.
Scrivi la tua recensione