The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Quad per pannelli, Camma, Acciaio, Zincato, cromato lucido
E5-6008
Chiusura Quad per pannelli, Camma, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Argentata
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo di accessorio
Cams
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
503
2025-12-13
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
398
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
129
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
71
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
62
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
HTF Inc
Frederick MD USA
34
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
22
2025-11-13
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2025-12-08
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
7
2025-11-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
5
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79