The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Specificazioni
Tipo Testa
Testa con taglio per cacciavite
Misura
Size 6
Tipo
Self-Ejecting Stud
Class
D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro
Cage Code
72,794.00
DFCI Number
1258-F665-Z3CT
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
No stock is available for this product.