C2-42-145
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Attrezzo, Standard ferroviario, 1-8mm Pannello, 1-24mm Serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Integrated Bumper | No |
---|---|
Materiale | Lega di zinco |
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
A tenuta | Si |
Tipo serraggio utile | Regolabile |
Tipo Testa | Standard ferroviario |
Serie | Standard |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
Profilo | A filo |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Confezionamento | Individually Packaged |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Class | C2 – Chiusure a leva |
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.
Scrivi la tua recensione