The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Misura grande, Cava a taglio, Acciaio inox, Passivato
85-11-340-20
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Misura grande, Cava a taglio, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Lucido
Tipo Testa
Cava a taglio
Misura
Large Size 85
Stud Length (L)
15.20
Lunghezza
15.20
Tipo
Stud Assembly
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
100
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
100
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
81
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
62
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
52
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
38
2024-04-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Dean Lewis Associates
Hayward CA
4
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388