52-49-53-4-000
Viti imperdibili, M4 X 0,7, A Pressione, Combinazione a croce/a taglio, Zigrinata, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | M4 X 0,7 |
Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
Installazione | A Pressione |
Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
Serie | Miniature |
Spessore OP | 0.90 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 7.60 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.50 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.
Scrivi la tua recensione