4C-TS-04-2P0-K012
Viti imperdibili, 4-40, A Pressione, Combinazione TORX®/a taglio, Zigrinata, Viola
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Viola |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | 4-40 |
Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
Installazione | A Pressione |
Recess Size | T10 Combinazione TORX® /a taglio |
Serie | Prism |
Spessore OP | 0.90 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.30 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.50 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione