47/4C - Unverlierbare Schrauben

Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.
47/4C - Unverlierbare Schrauben
Als einer der beliebtesten Southco-Verbindungstypen wurden diese vielseitigen, unverlierbaren Schrauben entwickelt, um mit ihren vielen Merkmalen den jeweiligen, einmaligen Anwendungsvorgaben für Befestigungselemente gerecht zu werden:
  • Kombination der Betätigungsarten -- Phillips/Schlitz, TORX®/Schlitz
  • Doppelkopfschrauben als Drehknopf für die Handbetätigung
  • Der Rändelkopf bietet das Anziehen von Hand, die integrierte Ratsche läßt das Öffnen nur mittels Werkzeug zu
  • Die Ausdrückfeder zieht im gelösten Zustand das Gewinde der Schraube zurück
  • Höhere Drehmomente durch Einsatz vergüteter Stähle
  • Die farbigen Rändelknöpfe der Prisma Serie erlauben eine Farbcodierung von Zugriffspunkten. Farben nach Designvorgaben sind möglich
  • Montage mit Niethülsen oder mit Einpresshülsen möglich
  • Die Surface Mount Technologie (SMT), ein Verfahren für die Oberflächenmontage, ermöglicht die Befestigung von Schrauben während des Reflow-Lötens
  • Edelstahlausführungen und/oder spezielle Oberflächenvergütungen bieten eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit
  • Galvanische Oberflächenvergütungen, um ästhetischen Anforderungen oder Anwendungsspezifikationen zu entsprechen
  • Die Ausführung in verschiedenen Werkstoffen gestattet den Einsatz für erweiterte Festigkeitsbereiche
  • Optionale längere Ausführung für nicht standardmäßige Plattendesigns und Metallblechstärken
  • Ausführungen für Zugangsbeschränkung (Restricted Access Series), mit optionalem, glatten Knopf gemäß den Normen UL-1950, IEC-950 und EN-60950.

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade 47/4C - Unverlierbare Schrauben

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 9829

In absteigender Reihenfolge
pro Seite