The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Verdeckte, Scharniere, Stärke, 4, Edelstahl
F6-20-S1A50WR
Verdeckte, Scharniere, Stärke, 4, Edelstahl
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Strength Rating
4.00
Class
F6 - Verdeckte, aushängbare Scharniere
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
70
2024-07-30
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
64
2024-07-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
26
2024-07-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
15
2024-07-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3
2024-07-30
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ASTRA Fasteners
Johannesburg Gauteng South Africa
1
2024-07-31
sales@astrafasteners.co.za
0027.11.918.6696